3-pin (DBZ) package image

DRV5021A3QDBZR AKTIV

Unipolarer Schalter, niedrige Spannung (bis zu 5,5 V), hohe Bandbreite (bis zu 30 KHz)
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV5021

  • Digital Unipolar-Switch Hall Sensor
  • 2.5-V to 5.5-V Operating VCC Range
  • Magnetic Sensitivity Options (BOP, BRP):
    • DRV5021A1: 2.9 mT, 1.8 mT
    • DRV5021A2: 9.2 mT, 7.0 mT
    • DRV5021A3: 17.9 mT, 14.1 mT
  • Fast 30-kHz Sensing Bandwidth
  • Open-Drain Output Capable of 20 mA
  • Optimized Low-Voltage Architecture
  • Integrated Hysteresis to Enhance Noise Immunity
  • Operating Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Standard Industry Package:
    • Surface-Mount SOT-23

Beschreibung von DRV5021

The DRV5021 device is a low-voltage, digital-switch, Hall effect sensor for high-speed applications. Operating from a 2.5-V to 5.5-V power supply, the device senses magnetic flux density, and gives a digital output based on predefined magnetic thresholds.

This device senses magnetic fields perpendicular to the face of the package. When the applied magnetic flux density exceeds the magnetic operate point (BOP) threshold, the open-drain output of the device drives a low voltage. When the flux density decreases to less than the magnetic release point (BRP) threshold, the output goes to high impedance. The hysteresis resulting from the separation of BOP and BRP helps prevent output errors caused by input noise. This configuration makes system designs more robust against noise interference.

The device operates consistently across a wide ambient temperature range of –40°C to +125°C.

 

 

 

 

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren