3-pin (DBZ) package image

DRV5023AJQDBZR AKTIV

Unipolarschalter mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (bis zu 30 kHz)
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
DRV5023AJQDBZT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV5023

  • Digital Unipolar-Switch Hall Sensor
  • Superior Temperature Stability
    • Sensitivity ±10% Over Temperature
  • Multiple Sensitivity Options (BOP / BRP):
    • 3.5 / 2 mT (FA)
    • 6.9 / 3.2 mT (AJ)
    • 14.5 / 6 mT (BI)
  • Supports a Wide Voltage Range
    • 2.5 to 38 V
    • No External Regulator Required
  • Wide Operating Temperature Range
    • TA = –40 to 125°C (Q)
  • Open Drain Output (30-mA Sink)
  • Fast 35-µs Power-On Time
  • Small Package and Footprint
    • Surface Mount 3-Pin SOT-23 (DBZ)
      • 2.92 mm × 2.37 mm
    • Through-Hole 3-Pin TO-92 (LPG)
      • 4.00 mm × 3.15 mm
  • Protection Features
    • Reverse Supply Protection (up to –22 V)
    • Supports up to 40-V Load Dump
    • Output Short-Circuit Protection
    • Output Current Limitation

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DRV5023

The DRV5023 device is a chopper-stabilized Hall Effect Sensor that offers a magnetic sensing solution with superior sensitivity stability over temperature and integrated protection features.

When the applied magnetic flux density exceeds the BOP threshold, the DRV5023 open-drain output goes low. The output stays low until the field decreases to less than BRP, and then the output goes to high impedance. The output current sink capability is 30 mA. A wide operating voltage range from 2.5 to 38 V with reverse polarity protection up to –22 V makes the device suitable for a wide range of industrial applications.

Internal protection functions are provided for reverse supply conditions, load dump, and output short circuit or over current.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV5023AJQDBZT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren