3-pin (LPG) package image

DRV5053OAELPGQ1 AKTIV

Linearer Hall-Effekt-Sensor für die Automobilindustrie mit hoher Spannung (bis zu 38V)

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV5053OAELPGMQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 3.000 | AMMO
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins TO-92 (LPG) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 1.000 | BULK

Merkmale von DRV5053-Q1

  • Linear Output Hall Sensor
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
    • Grade 1: TA = –40 to 125°C (Q, see Figure 17)
    • Grade 0: TA = –40 to 150°C (E, see Figure 17)
  • Superior Temperature Stability
    • Sensitivity ±10% Over Temperature
  • High Sensitivity Options:
    • –11 mV/mT (OA, See Figure 17)
    • –23 mV/mT (PA)
    • –45 mV/mT (RA)
    • –90 mV/mT (VA)
    • +23 mV/mT (CA)
    • +45 mV/mT (EA)
  • Supports a Wide Voltage Range
    • 2.7 to 38 V
    • No External Regulator Required
  • Amplified Output Stage
    • 2.3-mA Sink, 300 µA Source
  • Output Voltage: 0.2 ~ 1.8 V
    • B = 0 mT, OUT = 1 V
  • Fast Power-On: 35 µs
  • Small Package and Footprint
    • Surface Mount 3-Pin SOT-23 (DBZ)
      • 2.92 mm × 2.37 mm
    • Through-Hole 3-Pin TO-92 (LPG)
      • 4.00 mm × 3.15 mm
  • Protection Features
    • Reverse Supply Protection (up to –22 V)
    • Supports up to 40-V Load Dump
    • Output Short-Circuit Protection
    • Output Current Limitation
    • OUT Short to Battery Protection

Beschreibung von DRV5053-Q1

The DRV5053-Q1 device is a chopper-stabilized Hall IC that offers a magnetic sensing solution with superior sensitivity stability over temperature and integrated protection features.

The 0- to 2-V analog output responds linearly to the applied magnetic flux density, and distinguishes the polarity of magnetic field direction. A wide operating voltage range from 2.7 to 38 V with reverse polarity protection up to –22 V makes the device suitable for a wide range of automotive and consumer applications.

Internal protection functions are provided for reverse supply conditions, load dump, and output short circuit or overcurrent.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV5053OAELPGMQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 3.000 | AMMO
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren