Home Energiemanagement Gate-Treiber Low-Side-Treiber
NEU

DRV81325-Q1

VORSCHAU

Produktdetails

Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Independent FET Control, Integrated Clamps, Paralleling of outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Independent FET Control, Integrated Clamps, Paralleling of outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Dual Protected Integrated Low Side switches

    • 110mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (up to Grade 1)

  • Hardware control interface

  • Fully Protected

    • Internal current limit for each switch

    • Independent Overtemperature protection for each switch

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamps for inductive load discharge

  • Diagnostic feedback (DRV81325A)

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS) available per channel

  • 2.6V to 5.5V input Voltage operating range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Non Thermally Enhanced Surface mount package (D-SOIC8) , Thermally Enhanced Surface mount package (DDA8)

  • Dual Protected Integrated Low Side switches

    • 110mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (up to Grade 1)

  • Hardware control interface

  • Fully Protected

    • Internal current limit for each switch

    • Independent Overtemperature protection for each switch

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamps for inductive load discharge

  • Diagnostic feedback (DRV81325A)

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS) available per channel

  • 2.6V to 5.5V input Voltage operating range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Non Thermally Enhanced Surface mount package (D-SOIC8) , Thermally Enhanced Surface mount package (DDA8)

Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt DRV81325/A -Q1 Dual Channel Protected Low-side Switches datasheet PDF | HTML 05.08.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DRV81325-Q1EVM — DRV81325-Q1 – Evaluierungsmodul

Die DRV813xx-Q1-Evaluierungsmodule (EVMs) ermöglichen die einfache Evaluierung der Bausteine DRV81315AQDDA, DRV81315QDDA, DRV81315AQDRL, DRV81325QD, DRV81325AQD d DRV81325AQDDA. Die EVMs wurden so programmiert, dass sie sofort einsatzbereit sind und mit der Laststeuerung beginnen können. Die EVMs (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos