DRV8701PRGET

OBSOLET

Intelligenter 47-V-H-Brücken-Gate-Treiber | RGE | 24 | -40 to 125

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
DRV8701PRGET wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

DRV8702QRHBRQ1 AKTIV 47-V-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie | RHB | 32 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8701PRGER AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere DRV8701 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DRV8701

  • Single H-Bridge Gate Driver
    • Drives Four External N-Channel MOSFETs
    • Supports 100% PWM Duty Cycle
  • 5.9-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
  • Two Control Interface Options
    • PH/EN (DRV8701E)
    • PWM (DRV8701P)
  • Adjustable Gate Drive (5 Levels)
    • 6-mA to 150-mA Source Current
    • 12.5-mA to 300-mA Sink Current
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V Logic Inputs
  • Current Shunt Amplifier (20 V/V)
  • Integrated PWM Current Regulation
    • Limits Motor Inrush Current
  • Low-Power Sleep Mode (9 µA)
  • Two LDO Voltage Regulators to Power External
    Components
    • AVDD: 4.8 V, up to 30-mA Output Load
    • DVDD: 3.3 V, up to 30-mA Output Load
  • Small Package and Footprint
    • 24-Pin VQFN (PowerPAD™)
    • 4.0 × 4.0 × 0.9 mm
  • Protection Features:
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Charge Pump Undervoltage (CPUV)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Pre-Driver Fault (PDF)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Fault Condition Output (nFAULT)

Beschreibung von DRV8701

The DRV8701 is a single H-bridge gate driver that uses four external N-channel MOSFETs targeted to drive a 12-V to 24-V bidirectional brushed DC motor.

A PH/EN (DRV8701E) or PWM (DRV8701P) interface allows simple interfacing to controller circuits. An internal sense amplifier allows for adjustable current control. The gate driver includes circuitry to regulate the winding current using fixed off-time PWM current chopping.

DRV8701 drives both high- and low-side FETs with 9.5-V VGS gate drive. The gate drive current for all external FETs is configurable with a single external resistor on the IDRIVE pin.

A low-power sleep mode is provided which shuts down internal circuitry to achieve very-low quiescent current draw. This sleep mode can be set by taking the nSLEEP pin low.

Internal protection functions are provided: undervoltage lockout, charge pump faults, overcurrent shutdown, short-circuit protection, predriver faults, and overtemperature. Fault conditions are indicated on the nFAULT pin.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8701PRGER AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren