INA271SHKQ

AKTIV

Split-Stage-Strommessverstärker für hohe Temperaturen, -16 bis 80 V, mit Inline-Filterfunktion | HKQ | 8 | -55 to 210

Gleich wie: INA271SHKQ.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung High Temp
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Au
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins CFP (HKQ) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 210
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von INA271-HT

  • Wide Common-Mode Range: –16V to +80V
  • CMRR: 78dB
  • Accuracy:
    ±10mV Offset (max)
    ±7.5% Gain Error (max)
    100µV/°C Offset Drift (max)
  • Bandwidth: Up to 130kHz
  • Transfer Function: 20V/V
  • Quiescent Current: 1600µA (max)
  • Power Supply: +2.7V to +18V
  • Provision for Filtering
  • APPLICATIONS
    • Down-Hole Drilling
    • High Temperature Environments
  • Supports Extreme Temperature Applications
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Extreme (–55°C/210°C)
      Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability
    • Texas Instruments high temperature products utilize
      highly optimized silicon (die) solutions with design
      and process enhancements to maximize performance over
      extended temperatures.

(1) Custom temperature ranges

Beschreibung von INA271-HT

The INA271 is a current-shunt monitor with voltage output and can sense drops across current shunts at common-mode voltages from –16V to +80V, independent of the supply voltage. The INA271 pinouts readily enable filtering.

The INA271 is available with a 20V/V output voltage scale. The 130kHz bandwidth simplifies use in current-control loops.

The INA271 operates from a single +2.7V to +18V supply, drawing a maximum of 1600µA of supply current. This device is specified over the extended operating temperature range of –55°C to +210°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren