Analoge Strommessverstärker

Ermöglichen verbesserte Systemgenauigkeit, Rückkopplungssteuerung und Schutz
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Strommessverstärker verfügen über einzigartige Frontend-Architekturen, welche es ihren Eingängen ermöglichen, die Versorgung übersteigende Spannungen zu erkennen. Darüber hinaus erhöhen hochabgestimmte, integrierte Widerstände die Genauigkeit und Stabilität im Temperaturverlauf und verringern zugleich die Gesamtgröße des Systems. Darüber hinaus ermöglicht diese Genauigkeit auch Shunts mit niedrigerem Widerstand und geringerer Verlustleistung. Mit unserem vielfältigen Sortiment an Strommessverstärkern mit Analogausgang können Sie die Anforderungen Ihres Systems hinsichtlich Präzision, Drift und Spannung erfüllen.


Genauigkeit

Finden Sie Geräte mit höherer Präzision, um Strommessfehler zu minimieren

Gleichtaktspannung

Wählen Sie die Anforderung hinsichtlich Gleichtaktspannung für Ihre Strommessanwendung aus.

Bausteingehäuse

Reduzieren Sie den Platzbedarf auf der Platine mit einer Vielzahl von Gehäuseoptionen für Strommessverstärker.

Technical Resources

TI-Präzisionslabore – Strommessverstärker

Überprüfen Sie diesen umfassenden Lehrplan für Strommessverstärker. Die Reihe besteht aus kurzen Schulungsvideos, welche die Grundlagen von Strommessverstärkern, Tipps für Anwendungen, Debugging, Schlüsselspezifikationen und mehr abdecken!
E-book

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek zu den Herausforderungen für anwendungsspezifische Strommessungsdesigns und wie diese gelöst werden können.
Selection guide

Current Sense Amplifiers (Rev. E)

Finden Sie unterstützte und empfohlene Referenzdesigns und Produkte im Bereich Strommessverstärker.

Design & development resources

Berechnungstool

Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker

Dieser Excel-Rechner bietet einen Vergleich zwischen zwei und fünf unserer Standard-Strommessverstärker und stellt eine Tabelle mit den grundlegenden Parametern der einzelnen Bausteine bereit. Dieser Rechner nimmt außerdem die vom Benutzer gemachten Systemzustandseingaben wie Gleichtaktspannung, (...)
Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Evaluierungsplatine

INA296x – Evaluierungsmodul für Strommessverstärker mit 5 V/µs Anstiegsrate, – 5–110 V, 1,1 MHz

Das INA296AEVM ist ein kleines Modul mit fünf vollständig unabhängigen Platinen, welche vom Designer herausgebrochen werden können. Für jede der fünf Verstärkungsvarianten des INA296x sind fünf schematisch identische Platinen mit Eingängen bis zu 110 V Gleichtakt und 10 A (Onboard-Shunt) (...)