ISO7641FCDWR

AKTIV

Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1 | DW | 16 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ISO7641FCDWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7641FCDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO7641FC

  • Signaling Rate: 150 Mbps (M-Grade), 25 Mbps
    (C-Grade)
  • Robust Design with Integrated Noise Filter
    (C-Grade)
  • Low Power Consumption, Typical ICC per Channel
    (3.3-V Supplies):
    • ISO7631FM: 2 mA at 10 Mbps
    • ISO7631FC: 1.5 mA at 10 Mbps
    • ISO7641FC: 1.3 mA at 10 Mbps
  • Extremely-Low ICC_disable (C-Grade)
  • Low Propagation Delay: 7 ns Typical (M-Grade)
  • Output Defaults to Low-State in Fail-Safe Mode
  • Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
  • 50 KV/µs Transient Immunity, Typical
  • Long Life With SiO2 Isolation Barrier
  • Operates From 2.7-V (M-Grade), 3.3-V and 5-V
    Supply and Logic Levels
  • 2.7-V (M-Grade), 3.3-V and 5-V Level Translation
  • Wide Body SOIC-16 Package
  • Safety and Regulatory Approvals
    • 2500 VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • 4242 VPK Basic Insulation per DIN V VDE V
      0884-10 and DIN EN 61010-1
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
      60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment
      Standards
    • CQC Certification per GB4943.1-2011
    • TUV 3000 VRMS Reinforced Insulation
      according to EN/UL/CSA 60950-1 and
      EN/UL/CSA 61010-1

Beschreibung von ISO7641FC

The ISO7631F and ISO7641F devices provide galvanic isolation up to 4242 VPK per VDE. The ISO7631F device has three channels, two of which operate in the forward direction and one which operates in the reverse direction. The ISO7641F device has 4 channels, three of which operate in the forward direction and one of which operates in the reverse direction. Suffix F indicates that output defaults to low-state in fail-safe conditions (see ). M-Grade devices are high-speed isolators capable of up to150-Mbps data rates with fast propagation delays, whereas C-Grade devices are capable of up to 25-Mbps data rates with low power consumption and integrated filters for noise-prone applications. C-Grade devices are recommended for lower-speed applications where input noise pulses of less than 6 ns duration must be suppressed, or when low-power consumption is critical.

Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The devices have TTL input thresholds and can operate from 2.7-V (M-Grade), 3.3-V and 5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from 3.3-V or 2.7-V supplies.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7641FCDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren