8-pin (P) package image

LM231N/NOPB AKTIV

Präziser Spannungs-Frequenz-Wandler mit 1 Hz bis 100 KHz FS-Frequenz (breiter Betriebstemperaturbere

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins PDIP (P) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von LM231

  • Ensured Linearity 0.01% Maximum
  • Improved Performance in Existing Voltage-to-
    Frequency Conversion Applications
  • Split or Single-Supply Operation
  • Operates on Single 5-V Supply
  • Pulse Output Compatible With All Logic Forms
  • Excellent Temperature Stability: ±50 ppm/°C
    Maximum
  • Low Power Consumption: 15 mW Typical at 5 V
  • Wide Dynamic Range, 100 dB Minimum at 10-kHz
    Full Scale Frequency
  • Wide Range of Full Scale Frequency:
    1 Hz to 100 kHz
  • Low-Cost

Beschreibung von LM231

The LMx31 family of voltage-to-frequency converters are ideally suited for use in simple low-cost circuits for analog-to-digital conversion, precision frequency-to-voltage conversion, long-term integration, linear frequency modulation or demodulation, and many other functions. The output when used as a voltage-to-frequency converter is a pulse train at a frequency precisely proportional to the applied input voltage. Thus, it provides all the inherent advantages of the voltage-to-frequency conversion techniques, and is easy to apply in all standard voltage-to-frequency converter applications.

Further, the LMx31A attain a new high level of accuracy versus temperature which could only be attained with expensive voltage-to-frequency modules. Additionally the LMx31 are ideally suited for use in digital systems at low power supply voltages and can provide low-cost analog-to-digital conversion in microprocessor-controlled systems. And, the frequency from a battery-powered voltage-to-frequency converter can be easily channeled through a simple photo isolator to provide isolation against high common-mode levels.

The LMx31 uses a new temperature-compensated band-gap reference circuit, to provide excellent accuracy over the full operating temperature range, at power supplies as low as 4 V. The precision timer circuit has low bias currents without degrading the quick response necessary for 100-kHz voltage-to-frequency conversion. And the output are capable of driving 3 TTL loads, or a high-voltage output up to 40 V, yet is short-circuit-proof against VCC.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren