8-pin (D) package image

LM2904AVQDRG4Q1 AKTIV

Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 26 V, 700 kHz
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
Beurteilung Automotive
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM2904-Q1

  • AEC Q-100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification 2
    • Device CDM ESD classification C5
  • Wide supply range of 3 V to 36 V (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Supply-current of 300 µA per channel (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1, typical)
  • Unity-gain bandwidth of 1.2 MHz (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Common-mode input voltage range includes ground, enabling direct sensing near ground
  • Low input offset voltage of 2 mV at 25°C (LM2904BA-Q1, maximum)
  • Low input offset voltage of 3 mV at 25°C (LM2904B-Q1, maximum)
  • Internal RF and EMI filter (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Functional Safety-Capable

Beschreibung von LM2904-Q1

The LM2904-Q1, LM2904B-Q1, and LM2904BA-Q1 are industry-standard operational amplifiers that have been qualified for automotive use in accordance to the AEC-Q100 specifications. The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 are the next-generation versions of the LM2904-Q1, which include two high-voltage (36 V) operational amplifiers (op amps). The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (3 mV and 2 mV maximum, respectively), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.

The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 simplify circuit design with enhanced features such as unity-gain stability, lower offset voltage of 0.3 mV (typical), and lower quiescent current of 300 µA (typical). High ESD (2 kV, HBM) and integrated EMI and RF filters enable the LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications for the automotive marketplace.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren