8-pin (D) package image

LM358MX/NOPB AKTIV

Zweifach-Operationsverstärker mit 32 V, 1 MHz
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
LM358M/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM358-N

  • Available in 8-bump DSBGA chip-sized package (see AN-1112, SNVA009)
  • Internally frequency compensated for unity gain
  • Large DC voltage gain: 100 dB
  • Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz (temperature compensated)
  • Wide power supply range:
    • Single supply: 3 V to 32 V
    • Or dual supplies: ±1.5 V to ±16 V
  • Very low supply current drain (500 µA) essentially independent of supply voltage
  • Low input offset voltage: 2 mV
  • Input common-mode voltage range includes ground
  • Differential input voltage range equal to the power supply voltage
  • Large output voltage swing
  • Unique characteristics:
    • In the Linear Mode the input common-mode voltage range includes ground and the output voltage can also swing to ground, even though operated from only a single power supply voltage
    • The unity gain cross frequency is temperature compensated
    • The input bias current is also temperature compensated
  • Advantages:
    • Two internally compensated op amps
    • Eliminates need for dual supplies
    • Allows direct sensing near GND and VOUT also goes to GND
    • Compatible with all forms of logic
    • Power drain suitable for battery operation

Beschreibung von LM358-N

The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op-amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM158 series can be directly operated off of the standard 3.3-V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ±15-V power supplies.

The LM358 and LM2904 are available in a chip-sized package (8-bump DSBGA) using TI’s DSBGA package technology.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM358M/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren