40-pin (RTA) package image

LMK00338RTAR AKTIV

Taktpuffer/Pegelumsetzer, 8 Ausgänge, PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMK00338RTAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTA) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMK00338

  • 3:1 Input Multiplexer
    • Two Universal Inputs Operate up to 400 MHz and Accept LVPECL, LVDS, CML, SSTL, HSTL, HCSL, or Single-Ended Clocks
    • One Crystal Input Accepts a 10-MHz to 40-MHz Crystal or Single-Ended Clock
  • Two Banks With 4 Differential Outputs Each
    • HCSL, or Hi-Z (Selectable per Bank)
    • Additive RMS Phase Jitter for PCIe Gen5 at 100 MHz:
      • 15 fs RMS (Typical)
  • –72 dBc at 156.25 MHz
  • LVCMOS Output With Synchronous Enable Input
  • Pin-Controlled Configuration
  • VCC Core Supply: 3.3 V ± 5%
  • 3 Independent VCCO Output Supplies: 3.3 V/2.5 V ± 5%
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +85°C
  • 40-lead WQFN (6 mm × 6 mm)

Beschreibung von LMK00338

The LMK00338 device is an 8-output PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 fanout buffer intended for high-frequency, low-jitter clock, data distribution, and level translation. The input clock can be selected from two universal inputs or one crystal input. The selected input clock is distributed to two banks of 4 HCSL outputs and one LVCMOS output. The LVCMOS output has a synchronous enable input for runt-pulse-free operation when enabled or disabled. The LMK00338 operates from a 3.3-V core supply and 3 independent 3.3-V or 2.5-V output supplies.

The LMK00338 provides high performance, versatility, and power efficiency, making it ideal for replacing fixed-output buffer devices while increasing timing margin in the system.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMK00338RTAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren