48-pin (RHS) package image

LMK03033ISQX/NOPB AKTIV

1.843 bis 2.160 MHz, 800 fs RMS Jitter, Präzisions-Taktaufbereiter mit integriertem VCO
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
LMK03033ISQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMK03033ISQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RHS) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMK03033

  • Integrated VCO with Very Low Phase Noise Floor
  • Integrated Integer-N PLL with Outstanding Normalized Phase Noise Contribution of -224 dBc/Hz
  • VCO Divider Values of 2 to 8 (All Divides)
  • Channel Divider Values of 1, 2 to 510 (even divides)
  • LVDS and LVPECL Clock Outputs
  • Partially Integrated Loop Filter
  • Dedicated Divider and Delay Blocks on Each Clock Output
  • Pin Compatible Family of Clocking Devices
  • 3.15 to 3.45 V Operation
  • Package: 48 Pin WQFN (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • 200 fs RMS Clock Generator Performance (10 Hz to 20 MHz) with a Clean Input Clock

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMK03033

The LMK03000 family of precision clock conditioners combine the functions of jitter cleaning/reconditioning, multiplication, and distribution of a reference clock. The devices integrate a Voltage Controlled Oscillator (VCO), a high performance Integer-N Phase Locked Loop (PLL), a partially integrated loop filter, and up to eight outputs in various LVDS and LVPECL combinations.

The VCO output is optionally accessible on the Fout port. Internally, the VCO output goes through a VCO Divider to feed the various clock distribution blocks.

Each clock distribution block includes a programmable divider, a phase synchronization circuit, a programmable delay, a clock output mux, and an LVDS or LVPECL output buffer. This allows multiple integer-related and phase-adjusted copies of the reference to be distributed to eight system components.

The clock conditioners come in a 48-pin WQFN package and are footprint compatible with other clocking devices in the same family.



Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMK03033ISQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMK03033ISQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren