LP8557AYFQR

AKTIV

Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Tablets | YFQ | 16 | -30 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LP8557AYFQR.A, LP8557AYFQR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP8557AYFQT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFQ) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP8557

  • High-Efficiency DC-DC Boost Converter With 28-V Integrated Power MOSFET
  • 2.7-V to 5.5-V VDD Range for Supporting Single-Cell Li-Ion Battery Applications
  • Six 25-mA High-Precision LED Current Sinks
  • Adaptive Boost Voltage and LED Current Sink Headroom Controls for Maximum System Efficiency
  • LED String Count Auto-Detect for Maximum Design Flexibility
  • Smart Phase Shift PWM Mode for Reduced Audible Noise
  • PWM Input Duty Cycle Brightness Control, PWM Output Frequency Selectable Independent of Input Frequency
  • Hybrid PWM Plus Current Dimming for Higher LED Drive Optical Efficiency
  • Switching Frequency, PWM Output Frequency, and LED Current can be set Through Resistors or I2C Interface
  • Programmable Boost SW Slew Rate Control and Spread Spectrum Scheme for Reduced Switching Noise and Improved EMI Performance
  • UVLO, TSD, BST_OVP, BST_OCP, BST_UV, LED OPEN* and LED Short Fault Coverage
  • Minimum Number of External Components

Beschreibung von LP8557

The LP8557 and LP8557I are high-efficiency LED drivers each featuring an integrated DC-DC inductive boost converter and six high-precision current sinks. LP8557 is intended for applications that exclusively use a pulse width modulated (PWM) signal for controlling the brightness while LP8557I is intended for applications that can utilize an I2C master as well.

The boost converter has adaptive output voltage control. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to the lowest sufficient level under all conditions.

The adaptive current sink headroom voltage control scales the headroom voltage with the LED current for optimal system efficiency.

The LED string auto-detect function enables use of the same device in systems with 1 to 6 LED strings for the maximum design flexibility.

Proprietary hybrid PWM plus current mode dimming enables additional system power savings. Phase-shift PWM allows reduced audible noise and smaller boost output capacitors.

Flexible CABC support combines brightness level selections based on the PWM input and I2C commands.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP8557AYFQT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren