LP875484YFQR

AKTIV

Mehrphasiger Abwärtswandler Mit 6 Kernen | YFQ | 49 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LP875484YFQR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFQ) | 49
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP8754

  • Six High-Efficiency Step-Down DC/DC Converter Cores:
    • Max Output Current 10 A
    • Cores Bundled to a 6-Phase Converter
    • Load Current Reporting
    • Programmable Overcurrent Protection (OCP)
    • Auto PWM/PFM and Forced-PWM Operations and
      Automatic Low Power-Mode Setting
    • Automatic Phase Adding/Shedding
    • Remote Differential Feedback Voltage Sensing
    • Output Voltage Ramp Control
    • VOUT Range = 0.6 V to 1.67 V
  • I2C-Compatible Interface which Supports
    Standard (100 kHz), Fast (400 kHz), and High-Speed
    (3.4 MHz) Modes
  • Four Selectable I2C Addresses
  • Interrupt Function with Programmable Masking
  • Output Short-Circuit and Input Overvoltage
    Protection (OVP)
  • Spread Spectrum and Phase Control for EMI
    Reduction
  • Overtemperature Protection (OTP)
  • Undervoltage Lock-out (UVLO)

Beschreibung von LP8754

The LP8754 is designed to meet the power management requirements of the latest applications processors in mobile phones and similar portable applications. The device contains six step-down DC/DC converter cores, which are bundled together in a 6-phase buck converter. The device is fully controlled by a Dynamic Voltage Scaling (DVS) interface or an I2C-compatible serial interface.

The automatic PWM/PFM operation together with the automatic phase adding/shedding maximizes efficiency over a wide output current range. The LP8754 supports remote differential voltage sensing to compensate IR drop between the regulator output and the point-of-load thus improving the accuracy of the output voltage.

The protection features include short-circuit protection, current limits, input OVP, UVLO, temperature warning, and shutdown functions. Several error flags are provided for status information of the IC. In addition, I2C read-back includes total load current and load current for each buck core: The LP8754 has the ability to sense current being delivered to the load without the addition of current sense resistors. During start-up, the device controls the output voltage slew rate to minimize overshoot and the inrush current.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren