14-pin (D) package image

OPA1644AID AKTIV

OPA1641/1642/1644 SoundPLUS™ – hochleistungsfähige Audio-OpAmps mit JFET-Eingang

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA1644AIDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von OPA1644

  • Superior Sound Quality
  • True JFET Input Operational Amplifier
    With Low Input Bias Current
  • Low Noise: 5.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Ultralow Distortion: 0.00005% at 1 kHz
  • High Slew Rate: 20 V/µs
  • Unity Gain Stable
  • No Phase Reversal
  • Low Quiescent Current:
    1.8 mA per Channel
  • Rail-to-rail Output
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Single, Dual, and Quad Versions Available

Beschreibung von OPA1644

The OPA1641 (single), OPA1642 (dual), and OPA1644 (quad) series are JFET-input, ultralow distortion, low-noise operational amplifiers fully specified for audio applications.

The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 rail-to-rail output swing allows increased headroom, making these devices ideal for use in any audio circuit. Features include 5.1-nV/√Hz noise, low THD+N (0.00005%), a low input bias current of 2 pA, and low quiescent current of 1.8 mA per channel.

These devices operate over a very wide supply voltage range of ±2.25 V to ±18 V. The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 series of operational amplifiers are unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

The dual and quad versions feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 are specified from –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA1644AIDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren