8-pin (D) package image

OPA2228UA AKTIV

Zweifache Operationsverstärker, große Bandbreite, hohe Präzision, rauscharm

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2228UA/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von OPA2228

  • Low noise: 3 nV/√Hz
  • Wide bandwidth:
    • OPA227: 8 MHz, 2.3 V/µs
    • OPA228: 33 MHz, 10 V/µs
  • Settling time: 5 µs
  • High CMRR: 138 dB
  • High open-loop gain: 160 dB
  • Low input bias current: 10 nA maximum
  • Low offset voltage: 75 µV maximum
  • Wide supply range: ±2.5 V to ±18 V
  • Single, dual, and quad versions

Beschreibung von OPA2228

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers combine low noise and wide bandwidth with high precision to make them an excellent choice for applications requiring both ac and precision dc performance.

The OPAx227 are unity-gain stable and features high slew rate (2.3 V/µs) and wide bandwidth (8 MHz). The OPAx228 are optimized for closed-loop gains of 5 or greater, and offers higher speed with a slew rate of 10 V/µs and a bandwidth of 33 MHz.

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers are an excellent choice for professional audio equipment. In addition, low quiescent current and low cost make these op amps an excellent choice for portable applications requiring high precision.

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers are pin-for-pin replacements for the industry-standard OP27 and OP37 with substantial improvements across the board. The dual and quad versions are available for space savings and per-channel cost reduction.

The OPAx227 and OPAx228, are available in DIP-8 and SO-8 packages. The OPA4227 and OPA4228 are available in DIP-14 and SO-14 packages with standard pin configurations. Operation is specified from –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2228UA/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren