8-pin (D) package image

OPA336U AKTIV

MicroPower CMOS-Operationsverstärker der MicroAmplifier™-Serie mit einzelner Stromversorgung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA336U/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von OPA336

  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 3mV)
  • microPOWER: IQ = 20µA/Amplifier
  • micro SIZE PACKAGES
  • LOW OFFSET VOLTAGE: 125µV max
  • SPECIFIED FROM VS = 2.3V to 5.5V
  • SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
  • APPLICATIONS
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • PORTABLE DEVICES
    • HIGH-IMPEDANCE APPLICATIONS
    • PHOTODIODE PRE-AMPS
    • PRECISION INTEGRATORS
    • MEDICAL INSTRUMENTS
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owneres.

Beschreibung von OPA336

OPA336 series microPower CMOS operational amplifiers are designed for battery-powered applications. They operate on a single supply with operation as low as 2.1V. The output is rail-to-rail and swings to within 3mV of the supplies with a 100k load. The common-mode range extends to the negative supply—ideal for single-supply applications. Single, dual, and quad versions have identical specifications for maximum design flexibility.

In addition to small size and low quiescent current (20µA/amplifier), they feature low offset voltage (125µV max), low input bias current (1pA), and high open-loop gain (115dB). Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

OPA336 packages are the tiny SOT23-5 surface mount and SO-8 surface-mount. OPA2336 comes in the miniature MSOP-8 surface-mount, SO-8 surface-mount, and DIP-8 packages. The OPA4336 packages is the space-saving SSOP-16 surface-mount.

All are specified from –40°C to +85°C and operate from –55°C to +125°C. A macromodel is available for download (at www.ti.com) for design analysis.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA336U/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren