5-pin (DBV) package image

OPA338NA/3K AKTIV

Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 62,5 MHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA338NA/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA338

  • MicroSIZE PACKAGES:
    • SOT-23-5, SOT23-8
  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT SWING
  • FET-INPUT: IB = 10pA max
  • HIGH SPEED:
    • OPA337: 3MHz, 1.2V/µs (G = 1)
    • OPA338: 12.5MHz, 4.6V/µs (G = 5)
  • OPERATION FROM 2.5V to 5.5V
  • HIGH OPEN-LOOP GAIN: 120dB
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 525µA/amp
  • SINGLE AND DUAL VERSIONS
  • APPLICATIONS
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • PHOTODIODE PRE-AMPS
    • MEDICAL INSTRUMENTS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUDIO SYSTEMS
    • DRIVING ADCs
    • CONSUMER PRODUCTS

SPICE model available at www.ti.com.
All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von OPA338

The OPA337 and OPA338 series rail-to-rail output CMOS operational amplifiers are designed for low cost and miniature applications. Packaged in the SOT23-8, the OPA2337EA and OPA2338EA are Texas Instruments’ smallest dual op amps. At 1/4 the size of a conventional SO-8 surface-mount, they are ideal for space-sensitive applications.

Utilizing advanced CMOS technology, the OPA337 and OPA338 op amps provide low bias current, high-speed operation, high open-loop gain, and rail-to-rail output swing. They operate on a single supply with operation as low as 2.5V while drawing only 525µA quiescent current. In addition, the input common-mode voltage range includes ground—ideal for single-supply operation.

The OPA337 series is unity-gain stable. The OPA338 series is optimized for gains greater than or equal to 5. They are easy-to-use and free from phase inversion and overload problems found in some other op amps. Excellent performance is maintained as the amplifiers swing to their specified limits. The dual versions feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction, even when overdriven or overloaded.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA338NA/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren