5-pin (DBV) package image

OPA364AIDBVR AKTIV

Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 7 MHz
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
OPA364AIDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA364

  • 1.8-V Operation
  • MicroSIZE Packages
  • Bandwidth: 7 MHz
  • CMRR: 90 dB (Typical)
  • Slew Rate: 5 V/µs
  • Low Offset: 500 µV (Maximum)
  • Quiescent Current: 750 µA/Channel (Maximum)
  • Shutdown Mode: Less Than 1 µA/Channel

Beschreibung von OPA364

The OPA363 and OPA364 families are high-performance, CMOS operational amplifiers optimized for very low voltage, single-supply operation. These miniature, low-cost amplifiers are designed to operate on single supplies from 1.8 V (±0.9 V) to 5.5 V
(±2.75 V). Applications include sensor amplification and signal conditioning in battery-powered systems.

The OPA363 and OPA364 families offer excellent CMRR without the crossover associated with traditional complimentary input stages. This feature results in excellent performance for driving analog-to-digital (A/D) converters without degradation of differential linearity and THD. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swing is within 10 mV of the rails.

The OPA363 family includes a shutdown mode. Under logic control, the amplifiers can be switched from normal operation to a standby current that is less than 1 µA.

The single version is available in the MicroSize 5-pin SOT-23 (6-pin SOT-23 for shutdown) and 8-pin SOIC. The dual version is available in 8-pin VSSOP, 10-pin VSSOP, 16-pin UQFN, and 8-pin SOIC packages. Quad packages are available in 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA364AIDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren