OPA591DBVR

AKTIV

85-V-Präzisionsverstärker (100 µV Offset), hohes Geschw.-Leistungsv. (100 V/µs zu 450 µA) | DBV | 5 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA591

  • Wide supply voltage range: 8V to 85V
  • Low offset voltage: 225µV, max
  • Low offset drift: 1µV/°C, max
  • High CMRR: 125dB, min
  • High PSRR: 120dB, min
  • Low input bias current: 15pA, max
  • Low noise: 12.9nV/√Hz at 1kHz
  • Wide bandwidth: 3.75MHz at 40dB
  • High slew rate: 100V/µs
  • Low quiescent current: 450µA
  • Rail-to-rail output
  • Unity gain stable
  • Mux-friendly inputs
  • Thermal shutdown protection
  • Small package options:
    • Single: SOT-23
    • Dual: VSSOP, SOIC

Beschreibung von OPA591

The OPAx591 and OPA2591 (OPAx591) are a family of high precision, 85V CMOS power amplifiers available in small, industry standard packages.

These devices are laser trimmed to provide excellent dc performance, including 225µV max offset, 1µV/°C max offset drift. The high power supply and common-mode rejection help these op amps maintain high dc performance across different operating conditions. Degradation of precision is minimal because of the very low input bias current across the entire operating voltage range.

The OPAx591 also excels in ac performance despite the low quiescent current consumption. Proprietary design techniques provide 100V/µs slew rate and MUX-friendly inputs to enable fast settling of large signals. The low broadband noise help maintain signal fidelity across a wide frequency spectrum.

The combination of high precision, low noise, low power, and small packages make the OPAx591 a great choice for high voltage, space constrained systems where power consumption and, or thermal management is critical. Such systems include automated test equipment requiring high voltage and precision, power supplies requiring current or voltage sensing, and piezo actuator driving for haptic feedback systems.

This family of amplifiers operates over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren