8-pin (D) package image

OPA735AID AKTIV

CMOS-Operationsverstärker mit maximal 0,05uV/C und einzelner Stromversorgung, Nulldrift-Serie

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA735AIDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von OPA735

  • LOW OFFSET VOLTAGE: 5µV (max)
  • ZERO DRIFT: 0.05µV/°C max
  • QUIESCENT CURRENT: 750µA (max)
  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • LOW BIAS CURRENT: 200pA (max)
  • SHUTDOWN
  • MicroSIZE PACKAGES
  • WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 12V
  • APPLICATIONS
    • TRANSDUCER APPLICATIONS
    • TEMPERATURE MEASUREMENTS
    • ELECTRONIC SCALES
    • MEDICAL INSTRUMENTATION
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • HANDHELD TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von OPA735

The OPA734 and OPA735 series of CMOS operational amplifiers use auto-zeroing techniques to simultaneously provide low offset voltage (5µV max), and near-zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low quiescent current amplifiers offer high input impedance and rail-to-rail output swing within 50mV of the rails. Either single or bipolar supplies can be used in the range of +2.7V to +12V (±1.35V to ±6V). They are optimized for low-voltage, single-supply operation.

The OPA734 family includes a shutdown mode. Under logic control, the amplifiers can be switched from normal operation to a standby current that is 9µA (max) and the output placed in a high-impedance state.

The single version is available in the MicroSIZE SOT23-5 (SOT23-6 for shutdown version) and the SO-8 packages. The dual version is available in the MSOP-8 and SO-8 packages (MSOP-10 only for the shutdown version). All versions are specified for operation from –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA735AIDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren