PCM1774RGPR

AKTIV

Energieeffizienter Stereo-DAC, 93 dB SNR, mit HP-Verstärker (Softwaresteuerung) | RGP | 20 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: PCM1774RGPR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM1774RGPT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCM1774

  • Analog Front End:
    • Stereo Single-Ended Input
    • Microphone Amplifier (12 dB, 20 dB)
  • Analog Back End:
    • Stereo/Mono Line Output With Volume
    • Stereo/Mono Headphone Amplifier With Volume
  • Analog Performance:
    • Dynamic Range: 93 dB
    • 40-mW + 40-mW Headphone Output at RL = 16
  • Power Supply Voltage
    • 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
    • 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
    • 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
    • 2.4 V to 3.6 V for Power Amplifier Section
  • Low Power Dissipation:
    • 6.4 mW in Playback, 1.8 V/2.4 V, 44.1 kHz
    • 3.3 µW in Power Down
  • Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
  • Operation From a Single Clock Input Without PLL
  • System Clock:
    • Common-Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
  • 2 (I2C™) or 3 (SPI) Wire Serial Control
  • Programmable Function by Register Control:
    • Digital Attenuation: 0 dB to -62 dB
    • Digital Gain of DAC: 0, 6, 12, 18 dB
    • Power Up/Down Control for Each Module
    • 6-dB to -70-dB Gain for Analog Outputs
    • 0/12/20 dB for Microphone Input
    • 0-dB to -21-dB Gain for Analog Mixing
    • Three-Band Tone Control and 3D Sound
    • Analog Mixing Control
  • Pop-Noise Reduction Circuit
  • Short Protection Circuit
  • Package: 4-mm × 4-mm QFN Package
  • Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
  • APPLICATIONS
    • Portable Audio Player, Cellular Phone
    • Video Camcorder, Digital Still Camera
    • PMP/DMB/PND

I2C is a trademark of Philips Electronics.

Beschreibung von PCM1774

The PCM1774 is a low-power stereo DAC designed for portable digital audio applications. The device integrates headphone amplifier, line amplifier, line input, boost amplifier, programmable gain control, analog mixing, and sound effects. It is available in a small-footprint, 4-mm × 4-mm QFN package. The PCM1774 supports right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder/encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a two- or three-wire serial control port.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM1774RGPT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren