PTH04070WAS

AKTIV

Einstellbarer Schaltregler, 3 A, 3,3/5 V Eingangsspannung | EVE | 5 | -40 to 85

Gleich wie: PTH04070WAS.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TPSM82813SILR AKTIV 6 V 3 A-Abwärtsmodul mit optionaler Frequenzsynchronisierung, einstellbarem Softstart und Tracking | SIL | 14 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTH04070WAST AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS No
REACH Affected
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnPb
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
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
Weitere PTH04070W Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DIPMODULE (EVE) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | TIW TRAY

Merkmale von PTH04070W

  • Up to 3-A Output Current at 85 °C
  • 3.3-V / 5-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.9 V to 3.6 V)
  • 160 W/in3 Power Density
  • Efficiencies Up To 94%
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Overtemperature Protection
  • Ambient Temp. Range: -40°C to 85 °C
  • Surface Mount Package
  • Safety Agency Approvals: UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • APPLICATIONS
    • Telecommunications, Instumentation, and General-Purpose Circuits

Beschreibung von PTH04070W

The PTH04070W is a highly integrated, low-cost switching regulator module that delivers up to 3 A of output current. Occupying less PCB area than a standard TO-220 linear regulator IC, the PTH04070W provides output current at a much higher efficiency and with much less power dissipation, thereby eliminating the need for a heat sink. Their small size (0.5 × 0.4 in), high efficiency, and low cost makes these modules attractive for a variety of applications.

The input voltage range of the PTH04070W is from 3 V to 5.5 V, allowing operation from either a 3.3-V or 5-V input bus. Using state-of-the-art switched-mode power-conversion technology, the PTH04070W can step down to voltages as low as 0.9 V from a 5-V input bus, with typically less than 1 W of power dissipation. The output voltage can be adjusted to any voltage over the range, 0.9 V to 3.6 V, using a single external resistor. Operating features include an undervoltage lockout (UVLO), on/off inhibit, output overcurrent protection, and overtemperature protection. Target applications include telecommunications, test and measurement applications, and high-end consumer products. The modules are available in both through-hole and surface-mount package options, including tape and reel.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTH04070WAST AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren