REF3040EAIDBZR

AKTIV

Spannungsreferenz mit 15 ppm/°C Drift, 27 µA Iq im SOT-23-3-Gehäuse | DBZ | 3 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von REF30E

  • Small industry standard footprint: SOT23-3
  • High accuracy
    • REF30E: ±0.1%
    • REF30: ±0.2%
  • Excellent temperature drift performance:
    • REF30E: 15ppm/°C
    • REF30: 75ppm/°C
  • REF30E is drop-in replacement of REF30
  • Low IQ (typical)
    • REF30E: 27µA
    • REF30: 42µA
  • High output current
    • REF30E: ±10mA
    • REF30: 25mA
  • Output voltage options
    • REF30E: 1.25V to 5V
    • REF30: 1.25V to 4.096V
  • Temperature range: -40ºC to +125ºC

Beschreibung von REF30E

The REF30 is a precision, low-power, low-dropout voltage, reference family available in a tiny 3-pin SOT-23 package. REF30E is the enhanced performance version of REF30 family which is designed for precision applications. The REF30E offers improved temperature drift and initial accuracy while operating at a lower quiescent current of 25µA.

The low power consumption and the improved precision make the REF30E very attractive for loop-powered industrial applications such as pressure and temperature transmitter and battery-powered applications. The REF30/REF30E is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C. The REF30 is easy to use in intrinsically safe and explosion-proof applications because the REF30 does not require a load capacitor to be stable.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren