REF3433QDBVRQ1

AKTIV

Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, geringem Stromverbrauch und kleinem Platzbedarf für die Automobilindustrie | DBV | 6 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: REF3433QDBVRQ1.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von REF34-Q1

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C6
  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient : 6 ppm/°C (maximum)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output voltage options: 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 5.0V
  • Output current: ±10 mA
  • Low quiescent current: 95 µA (maximum)
  • Low shutdown mode current: 3 µA (maximum)
  • Wide input voltage: 12 V
  • Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVPP/V
  • Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
  • Available in 6-pin and 5-Pin SOT-23 package and 8-pin MSOP package

Beschreibung von REF34-Q1

The REF34-Q1 devices are low-temperature-drift (6 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage references. The devices have ±0.05% initial accuracy and low operating current with power consumption less than 95 µA. These devices also offer very low output noise of 3.8 µVPP/V, which enable the devices to maintain high signal integrity with high-resolution data converters and noise critical systems.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of these devices and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (95 µA) make them an excellent choise for battery-powered applications. The REF34-Q1 features an enable pin that can set the device into shutdown where it consumes a low stand by current (3 µA) to help with overall system power during standby.

The REF34-Q1 family is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C. Contact the TI sales representative for additional voltage options.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren