REF7012QFKHT

AKTIV

Rauscharme, driftstabile Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision | FKH | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: REF7012QFKHT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
REACH Affected
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins LCCC (FKH) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von REF70

  • Low noise enables precision measurements:
    • 1/f Noise (0.1 Hz to 10 Hz): 0.23 ppm p-p
    • 10 Hz to 1 kHz: 0.35 ppm rms
  • Low temperature drift coefficient:
    • 2 ppm/°C maximum (-40°C to 125°C)
  • High accuracy: ±0.025% maximum
  • Humidity resistant hermetic ceramic package (LCCC)
  • Excellent long-term stability (1k hr): 35 ppm
  • Low dropout: 400 mV
  • Designed for a wide range of applications:
    • Wide input voltage up to 18 V
    • Output current: ±10 mA
    • Voltage options: 1.25 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 4.096 V, 5 V
  • Ultra-flexible solution:
    • Stable with 1-µF to 100-µF output low-ESR capacitor
    • High PSRR: 107 dB at 1 kHz
    • Operating temperature range: −40°C to +125°C

Beschreibung von REF70

The REF70 is a family of high precision series voltage references that offers the industry’s lowest noise (0.23 ppm p-p), very low temperature drift coefficient (2 ppm/°C), and high accuracy (±0.025%). The REF70 offers a high PSRR, low drop-out voltage and excellent load and line regulation to help meet strict transient requirements. This combination of precision and features is designed for applications such as test and measurement that demand a precise reference to be paired with precision, high-resolution data converters such as ADS8900B, ADS127L01 and DAC11001A, to achieve optimal performance in the signal chain. The REF70 is also designed for noise-sensitive medical applications such as ultrasound and X-ray to help enable low-noise measurements from the analog front end.

The REF70 family is available in VSSOP and LCCC package options. The LCCC (FKH) package is a hermetically sealed ceramic package that allows for low, long-term drift for applications that require a stable reference over a long time period without calibration.

The REF70 is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C. The wide temperature range enables operation across various industrial applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren