SN65LVDT2DBVT

AKTIV

Einzelner LVDS-Empfänger | DBV | 5 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: SN65LVDT2DBVT.B, SN65LVDT2DBVTG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LVDT2DBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von SN65LVDT2

  • Meets or Exceeds the ANSI TIA/EIA-644 Standard
  • Designed for Signaling Rates (1) up to:
    • 630Mbps for Drivers
    • 400Mbps for Receivers
  • Operates From a 2.4V to 3.6V Supply
  • Available in SOT-23 and SOIC Packages
  • Bus-Terminal ESD Exceeds 9kV
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltages of 350mV Into a 100Ω Load
  • Propagation Delay Times
    • 1.7ns Typical Driver
    • 2.5ns Typical Receiver
  • Power Dissipation at 200MHz
    • 25mW Typical Driver
    • 60mW Typical Receiver
  • LVDT Receiver Includes Line Termination
  • Low Voltage TTL (LVTTL) Level Driver Input Is 5V Tolerant
  • Driver Is Output High-Impedance with VCC < 1.5V
  • Receiver Output and Inputs are High-Impedance With VCC < 1.5V
  • Receiver Open-Circuit Fail Safe
  • Differential Input Voltage Threshold Less Than 100mV

(1)The signaling rate of a line, is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second)

Beschreibung von SN65LVDT2

The SN65LVDS1, SN65LVDS2, and SN65LVDT2 devices are single, low-voltage, differential line drivers and receivers in the small-outline transistor package. The outputs comply with the TIA/EIA-644 standard and provide a minimum differential output voltage magnitude of 247mV into a 100Ω load at signaling rates up to 630Mbps for drivers and 400Mbps for receivers.

When the SN65LVDS1 device is used with an LVDS receiver (such as the SN65LVDT2) in a point-to-point connection, data or clocking signals can be transmitted over printed-circuit board traces or cables at very high rates with very low electromagnetic emissions and power consumption. The packaging, low power, low EMI, high ESD tolerance, and wide supply voltage range make the device ideal for battery-powered applications.

The SN65LVDS1, SN65LVDS2, and SN65LVDT2 devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LVDT2DBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren