THS1007IDA

AKTIV

10-Bit-, 6-MSPS-, simultane Abtastung, vierfach-Kanal-ADC; mit paralleler DSP/uP- Schnittstelle und automatischer Kanalsuche | DA | 32 | -40 to 85

Gleich wie: THS1007IDA.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

ADS9224RIRHBR AKTIV 16-Bit-, 3-MSPS-, Zweikanal-SAR-ADC zur simultanen Abtastung, mit interner Referenz und verbessertem SPI | RHB | 32 | -40 to 125
ADS9227RHAR AKTIV Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 5 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Eingangstreiber | RHA | 40 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere THS1007 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (DA) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 46 | TUBE

Merkmale von THS1007

  • Simultaneous Sampling of 4 Single-Ended Signals or 2 Differential Signals or
    Combination of Both
  • Signal-to-Noise and Distortion Ratio: 59 dB at fI = 2 MHz
  • Differential Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Integral Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Auto-Scan Mode for 2, 3, or 4 Inputs
  • 3-V or 5-V Digital Interface Compatible
  • Low Power: 216 mW Max at 5 V
  • Power Down: 1 mW Max
  • 5-V Analog Single Supply Operation
  • Internal Voltage References . . . 50 PPM/°C
    and ±5% Accuracy
  • Glueless DSP Interface
  • Parallel µC/DSP Interface
  • APPLICATIONS
    • Radar Applications
    • Communications
    • Control Applications
    • High-Speed DSP Front-End
    • Automotive Applications

Beschreibung von THS1007

The THS1007 is a CMOS, low-power, 10-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1007 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application.

The THS1007C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1007I is characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren