14-pin (PW) package image

THS7373IPW AKTIV

4-kanaliger Videoverstärker mit 1 Filter für SD, 3 HD-Filtern sechster Ordnung und 6 dB Verstärkung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS7373IPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von THS7373

  • One SDTV Video Amplifier for CVBS Video
  • Three HDTV Video Amplifiers for Y’/P’B/P’R, 720p/1080i/1080p30, or G’B’R’ (R’G’B’)
  • Sixth-Order Low-Pass Filters:
    • CVBS Channel: –3 dB at 9.5-MHz
    • HD Channels: –3 dB at 36-MHz with 350-MHz Bypass for 1080p60 Support
  • Versatile Input Biasing:
    • DC-Coupled with 300-mV Output Shift
    • AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
    • Allows AC-Coupling with Biasing
  • Built-in 6-dB Gain (2 V/V)
  • +3-V to +5-V Single-Supply Operation
  • Rail-to-Rail Output:
    • Output Swings Within 100 mV from the Rails: Allows AC or DC Output Coupling
    • Supports Driving Two Video Lines/Channel
  • Low Total Quiescent Current: 16.2 mA at 3.3 V
  • Disabled Supply Current Function: 0.1 µA
  • Low Differential Gain/Phase: 0.15%/0.25°
  • RoHS-Compliant Package: TSSOP-14

Beschreibung von THS7373

Fabricated using the revolutionary, complementary Silicon-Germanium (SiGe) BiCom3X process, the THS7373 is a low-power, single-supply, 3-V to 5-V, four-channel integrated video buffer. It incorporates one standard-definition (CVBS) and three high-definition (HD) filter channels. All filters feature sixth-order Butterworth characteristics that are useful as digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filters or as analog-to-digital converter (ADC) anti-aliasing filters. The HD filters can be bypassed to support 1080p60 video or up to quad extended graphics array (QXGA) RGB video.

As part of the THS7373 flexibility, the input can be configured for ac- or dc-coupled inputs. The 300-mV output level shift allows for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The ac-coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for composite video (CVBS), Y′, and G′B′R′ signals. AC-coupled biasing for C′/P′B/P′R channels can easily be achieved by adding an external resistor to VS+.

The THS7373 rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive two lines, or 75-Ω loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 16.2-mA total quiescent current at 3.3 V and 0.1 µA (disabled mode) makes it an excellent choice for power-sensitive video applications.

The THS7373 is available in a small TSSOP-14 package that is lead-free and green (RoHS-compliant).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS7373IPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren