TLV117118DCYT

AKTIV

1-A-Low-Drop-Out-Spannungsregler (tab GND) | DCY | 4 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV117118DCYT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV117118DCYR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-223 (DCY) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TLV1171

  • Accuracy: 1.5% (typ)
  • Low IQ: 100 µA (max)
    • 500x Lower Than Standard 1117 Devices
  • VIN: 2.0 V to 5.5 V
    • Absolute Maximum VIN: 6.0 V
  • Stable with 0-mA Output Current
  • Low Dropout: 455 mV at 1 A for VOUT = 3.3 V
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Minimum Ensured Current Limit: 1.1 A
  • Stable with Cost-Effective Ceramic Capacitors:
    • With 0-Ω ESR
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Available Package: SOT223
    • See the Package Option Addendum at the end of this document for a complete list of available voltage options.

Beschreibung von TLV1171

The TLV1171 low-dropout (LDO) linear regulator is a low input voltage version of the popular 1117 voltage regulator.

The TLV1171 is an extremely low-power device that consumes 500x lower quiescent current than the traditional 1117 voltage regulator, making the TLV1171 suitable for applications that mandate very low standby current. The TLV1171 LDO is also stable with 0 mA of load current; there is no minimum load requirement, making the device an ideal choice for applications where the regulator is required to power very small loads during standby in addition to large currents on the order of 1 A during normal operation. The TLV1171 offers excellent line and load transient performance, resulting in very small magnitude output voltage undershoots and overshoots when the load current requirement changes from less than 1 mA to more than 500 mA.

A precision band gap and error amplifier provides 1.5% accuracy. A very high power-supply rejection ratio enables the device to be used for post-regulation after a switching regulator. Other valuable features include low output noise and low-dropout voltage.

The device is internally compensated to be stable with 0-Ω equivalent series resistance (ESR) capacitors. These key advantages enable the use of cost-effective, small-size ceramic capacitors. Cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating can also be used if desired.

The TLV1171 is available in a SOT223 package. For alternate pin outs of the device, refer to the TLV1117LV.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV117118DCYR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren