8-pin (JG) package image

TLV2352MJG AKTIV

LinCMOS™ zweifacher Niederspannungsdifferenzial-Komparator

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere TLV2352M Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CDIP (JG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von TLV2352M

  • Wide Range of Supply Voltages
    2 V to 8 V
  • Fully Characterized at 3 V and 5 V
  • Very-Low Supply-Current Drain
    120 uA Typ at 3V
  • Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS
  • Fast Response Time . . . 200 ns Typ for TTL-Level Input Step
  • High Input Impedance . . . 1012 Typ
  • Extremely Low Input Bias Current
    5 pA Typ
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
  • Built-In ESD Protection
  • LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

Beschreibung von TLV2352M

The TLV2352 consists of two independent, low-power comparators specifically designed for single power-supply applications and operates with power-supply rails as low as 2 V. When powered from a 3-V supply, the typical supply current is only 120 uA.

The TLV2352 is designed using the Texas Instruments LinCMOSTM technology and therefore features an extremely high input impedance (typically greater than 1012 ), which allows direct interfacing with high-impedance sources. The outputs are N-channel open-drain configurations that require an external pullup resistor to provide a positive output voltage swing, and they can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships. The TLV2352I is fully characterized at 3 V and 5 V for operation from -40°C to 85°C. The TLV2352M is fully characterized at 3 V and 5 V for operation from -55°C to 125°C.

The TLV2352 has internal electrostatic-discharge (ESD)-protection circuits and has been classified with a 1000-V ESD rating using Human Body Model testing. However, care should be exercised in handling this device as exposure to ESD may result in degradation of the device parametric performance.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren