TLV3404CDR image

TLV3404CDR LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Kleiner Hochspannungs-Komparator mit Vierfach-Nanopower und Open-Drain-Ausgang

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TLV3404

  • Low Supply Current: 470 nA Per Channel
  • Input Common-Mode Range Exceeds the Rails: –0.1 V to VCC + 5 V
  • Supply Voltage Range: 2.5 V to 16 V
  • Reverse Battery Protection Up to 18 V
  • Open-Drain CMOS Output Stage
  • Specified Temperature Range:
    • Commercial Grade: 0°C to +70°C
    • Industrial Grade: –40°C to +125°C
  • Ultra-Small Packaging:
    • 5-Pin SOT-23 (TLV3401)
    • 8-Pin MSOP (TLV3402)
  • Universal Op Amp EVM (See Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide For More Information)
  • APPLICATIONS
    • Portable Medical Equipment
    • Wireless Security Systems
    • Remote Control Systems
    • Handheld Instruments
    • Ultra-Low Power Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von TLV3404

The TLV340x is TI’s first family of nanopower comparators with only 470 nA per channel supply current, which makes this device ideal for battery-powered and wireless handset applications.

The TLV340x has a minimum operating supply voltage of 2.7 V over the extended industrial temperature range (TA = –40°C to +125°C), while having an input common-mode range of –0.1 to VCC + 5 V. The low supply current makes it an ideal choice for battery-powered portable applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.

All members are available in PDIP and SOIC with the single versions in the small SOT-23 package, dual versions in the VSSOP package, and quad versions in the TSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren