TPS16637RGER

AKTIV

eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung | RGE | 24 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS16637RGER.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS1663

  • Operating voltage: 4.5V to 60V
    • Absolute maximum: 67V
  • Integrated 60V, 31mΩ RON hot-swap FET
  • Adjustable current limit: 0.6A to 6A (±7%)
  • Low quiescent current: 21µA in shutdown
  • Adjustable output power limiting (TPS16632 and TPS16637) (±6%)
  • Adjustable UVLO and OVP cutoff with ±2% accuracy
    • Fixed 39V maximum overvoltage clamp (TPS16632 only)
  • Adjustable output slew rate control for inrush current limiting
    • Charges large and unknown capacitive loads through thermal regulation during device power-up
  • Power Good output (PGOOD)
  • Selectable overcurrent fault response options between auto-retry and latch off (MODE)
  • Analog current monitor (IMON) output (±6%)
  • UL 2367 recognized
    • File No. E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 certified
  • Functional Safety-Capable
  • Available in easy-to-use 24-pin VQFN package

Beschreibung von TPS1663

The TPS1663x is an easy-to-use, positive 60V, 6A eFuse with a 31mΩ integrated FET. Protection for the load, source, and eFuse itself are provided along with adjustable features such as accurate overcurrent protection, fast short circuit protection, output slew rate control, overvoltage protection and undervoltage lockout. The TPS16332 device integrates adjustable output power limiting (PLIM) functionality that simplifies and enables compliance to standards such as IEC61010-1 and UL1310. The device also includes adjustable overcurrent functionality. PGOOD can be used for enable and disable control of the downstream DC/DC converters.

A shutdown pin provides external control for enabling and disabling the internal FET, as well as placing the device in a low current shutdown mode. For system status monitoring and downstream load control, the device provides fault and a precise current monitor output. The MODE pin allows flexibility to configure the device between the two current-limiting fault responses (latch off and auto-retry).

The devices are available in a 4mm × 4mm 24-pin VQFN package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren