TPS2012D

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 95 mΩ | D | 8 | -40 to 85

Gleich wie: TPS2012D.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2012DR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TPS2012 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TPS2012

  • 95-m Max (5.5-V Input) High-Side MOSFET Switch With Logic Compatible Enable Input
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Typical Short-Circuit Current Limits:
    0.4 A, TPS2010; 1.2 A, TPS2011;
    2 A, TPS2012; 2.6 A, TPS2013
  • Electrostatic-Discharge Protection, 12-kV Output, 6-kV All Other Terminals
  • Controlled Rise and Fall Times to Limit Current Surges and Minimize EMI
  • SOIC-8 Package Pin Compatible With the Popular LittlefootTM Series When GND Is Connected
  • 2.7-V to 5.5-V Operating Range
  • 10-uA Maximum Standby Current
  • Surface-Mount SOIC-8 and TSSOP-14 Packages
  • -40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range

Beschreibung von TPS2012

The TPS201x family of power-distribution switches is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. The high-side switch is a 95-m N-channel MOSFET. Gate drive is provided by an internal driver and charge pump designed to control the power switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump operates at 100 kHz, requires no external components, and allows operation from supplies as low as 2.7 V. When the output load exceeds the current-limit threshold or a short circuit is present, the TPS201x limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode. Continuous heavy overloads and short circuits increase power dissipation in the switch and cause the junction temperature to rise. If the junction temperature reaches approximately 180°C, a thermal protection circuit shuts the switch off to prevent damage. Recovery from thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently.

The members of the TPS201x family differ only in short-circuit current threshold. The TPS2010 is designed to limit at 0.4-A load; the other members of the family limit at 1.2 A, 2 A, and 2.6 A (see the available options table). The TPS201x family is available in 8-pin small-outline integrated circuit (SOIC) and 14-pin thin shink small-outline (TSSOP) packages and operates over a junction temperature range of -40°C to 125°C. Versions in the 8-pin SOIC package are drop-in replacements for Siliconix's LittlefootTM power PMOS switches, except that GND must be connected.

The D package is available taped and reeled. Add an R suffix to device type (e.g., TPS2010DR).

The PW package is only available left-end taped and reeled (indicated by the LE suffix on the device type; e.g., TPS2010PWLE).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2012DR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren