TPS548C26RXXR

AKTIV

Synchroner D-CAP+™ Abwärtswandler, 4 bis 16 V, 35 A | RXX | 37 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS548C26RXXR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN-FCRLF (RXX) | 37
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS548C26

  • Integrated 4.0-mΩ and 1.0-mΩ MOSFETs for 35-A continuous current operation
  • Supports external 5-V bias improving efficiency and enabling 2.7-V minimum input voltage
  • 0.8-V to 5.5-V output voltage range
  • Precision voltage reference and differential remote sense for high output accuracy
    • ±0.5% VOUT tolerance from 0°C to 85°C TJ
    • ±1% VOUT tolerance from –40°C to 125°C TJ
  • D-CAP+™ control topology with fast transient response, supporting all ceramic output capacitors
  • Selectable internal loop compensation through SS pin
  • Selectable cycle-by-cycle valley current limit
  • Selectable operation frequency 0.6 MHz to 1.2 MHz with DCM or FCCM operation
  • Safe start-up into pre-biased outputs
  • Programmable soft-start time from 1 ms to 8 ms
  • Open-drain power-good output (PG)
  • Overcurrent, overvoltage, undervoltage, overtemperature protections with selectable hiccup or latch-off response
  • 5-mm × 6-mm, 37-pin WQFN-FCRLF package
  • TPS544C26 SVID/I2C converter in the same package available

Beschreibung von TPS548C26

The TPS548C26 device is a highly integrated buck converter with D-CAP+ control topology for the fast transient response. Because external compensation is not required, the device is easy to use and requires few external components. The device is well-suited for space-constrained data center applications.

The TPS548C26 device has true differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±1%, 0.8-V reference over the full operating junction temperature range. The device features fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, skip-mode or FCCM operation, and programmable soft-start time. Overcurrent, overvoltage, undervoltage, overtemperature protections are provided with selectable hiccup or latch-off response.

The TPS548C26 device is a lead-free device and is RoHS compliant without exemption.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren