TUSB321RWBRG4

AKTIV

Konfigurationskanal-Logik & Portsteuerung für USB C mit VCONN | RWB | 12 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TUSB321RWBRG4.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins X2QFN (RWB) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TUSB321

  • USB Type-C™ Specification 1.1
  • Backward Compatible with USB Type-C Specification 1.0
  • Supports Up to 3 A of Current Advertisement through dedicated Current Mode pin
  • Mode Configuration
    • Host Only – DFP (Source)
    • Device Only – UFP (Sink)
    • Dual Role Port – DRP
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
    • Role Detection
    • Type-C Current Mode advertisement and detection (Default, Medium, High)
  • VBUS Detection
  • VCONN Support for Active Cables
  • Cable Detection and Direction Control
    for External Switches
  • Supply Voltage: 4.5 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption

Beschreibung von TUSB321

The TUSB321 device enables USB Type-C ports with the configuration channel (CC) logic needed for Type-C ecosystems. The TUSB321 device uses the CC pins to determine port attach and detach, cable orientation, role detection, and port control for Type-C current mode. The TUSB321 device can be configured as a downstream facing port (DFP), upstream facing port (UFP) or a dual role port (DRP) making it ideal for any application.

The TUSB321 device when configured as a DRP alternates configuration as a DFP or UFP according to the Type-C Specifications. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins for pullup or pulldown resistances to determine when a USB port has been attached, the orientation of the cable, and the role detected. The CC logic detects the Type-C current mode as default, medium, or high depending on the role detected. VBUS detection is implemented to determine a successful attach in UFP and DRP modes.

The device operates over a wide supply range and has low-power consumption.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren