TUSB8044RGCT

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

4-Port-SuperSpeed, 5,0 Gbps, USB3.1-Hub mit Billboard | RGC | 64 | 0 to 70

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TUSB8044RGCT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB8044RGCR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TUSB8044 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGC) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TUSB8044

  • Four Port USB 3.1 Gen1 Hub
  • USB 2.0 Hub Features
    • Multi Transaction Translator (MTT) Hub: Four Transaction Translators
    • Two Asynchronous Endpoint Buffers Per Transaction Translator
  • Supports Battery Charging:
    • Supports D+/D- Divider Charging Port (ACP1, ACP2, and ACP3) when the Upstream Port is Unconnected or not Configured
    • Supports Automatic Mode for Transition Between DCP or ACP Modes When the Upstream Port is Unconnected
    • Supports Galaxy Charging
    • CDP Mode (Upstream Port Connected)
    • DCP Mode (Upstream Port Unconnected)
    • DCP Mode Complies with Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports Operation as a USB 3.1 Gen1 or USB 2.0 Compound Device
  • Supports USB Billboard
  • Per Port or Ganged Power Switching and Over-Current Notification Inputs
  • Supports Four External Downstream Ports plus internal USB 2.0-Only Ports for USB HID to I2C Functionality and USB2.0 Billboard
  • Internal Downstream Port for I2C Control Through USB HID Supports High-Speed, Full-Speed Operation. Its Speed Matches That of the Upstream Port.
  • Supports Vendor Requests to Read and Write I2C and EEPROM Read at 100 k and 400 k (Default)
  • I2C Master Supports Clock Stretching
  • OTP ROM, Serial EEPROM or I2C/SMBus Slave Interface for Custom Configurations:
    • VID and PID
    • Port Customizations
    • Manufacturer and Product Strings (not by OTP ROM)
    • Serial Number (not by OTP ROM)
  • Provides 128-Bit Universally Unique Identifier (UUID)
  • Supports On-Board and In-System EEPROM Programming Via the USB 2.0 Upstream Port
  • Single Clock Input, 24-MHz Crystal or Oscillator
  • Downstream Ports Configurable to USB2.0 Only
  • 64-Pin QFN Package (RGC)

Beschreibung von TUSB8044

The TUSB8044 is a four-port USB 3.1 Gen1 hub. It provides simultaneous SuperSpeed USB and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed USB, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed or full-speed/low-speed connections, SuperSpeed USB connectivity is disabled on the downstream ports.

When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed/low-speed connections, SuperSpeed USB and high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB8044 supports per port or ganged power switching and over-current protection, and supports battery charging applications.

An individually port power controlled hub switches power on or off to each downstream port as requested by the USB host. Also when an individually port power controlled hub senses an over-current event, only power to the affected downstream port will be switched off.

A ganged hub switches on power to all its downstream ports when power is required to be on for any port. The power to the downstream ports is not switched off unless all ports are in a state that allows power to be removed. Also when a ganged hub senses an over-current event, power to all downstream ports will be switched off.

The TUSB8044 downstream ports provide support for battery charging applications by providing Battery Charging Downstream Port (CDP) handshaking support. It also supports a Dedicated Charging Port (DCP) mode when the upstream port is not connected. The DCP mode supports USB devices which support with the USB Battery Charging, Galaxy Charging, and Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009. In addition, an automatic mode provides transparent support for BC devices and devices supporting Divider Mode charging solutions when the upstream port unconnected. In addition when upstream port is unconnected, the TUSB8044 supports the divider charging port modes (ACPx modes) and an automatic transition through all modes, starting with ACP3 and ending in DCP.

Integrated in the TUSB8044 is a USB2.0 Billboard device which complies to the "USB Device Class Definition for Billboard Devices Version 1.1" specification. The billboard device is attached to the highest number downstream port of the TUSB8044 USB 2.0 hub. The purpose of the billboard is to communicate Alternate Mode status to the host system. The TUSB8044 supports only one Alternate mode.

The TUSB8044 provides pin strap configuration for some features including battery charging support, and also provides customization though OTP ROM, I2C EEPROM, or via an I2C/SMBus slave interface for PID, VID, and custom port and phy configurations. Custom string support is also available when using an I2C EEPROM or the I2C/SMBus slave interface.

The TUSB8044 supports programming of an attached EEPROM through its internal USB HID to I2C interface.

The device is available in a 64-pin RGC package and is offered in a commercial version for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB8044RGCR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren