UCD3138128PFCR

AKTIV

Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung | PFC | 80 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: UCD3138128PFCR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCD3138128PFC AKTIV
Gehäusemenge | Träger 96 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A991A2

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TQFP (PFC) | 80
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von UCD3138128

  • 64 kB and 128 kB Program Flash Derivative of UCD3138 Family
    • 2-32 kB or 4-32 kB Program Flash Memory Banks
    • Supports Execution From 1 Bank, While Programming Another
    • Capability to Update Firmware Without Shutting Down the Power Supply
    • Additional Communication Ports Compared to the UCD3138 (+1 SPI, +1 I2C)
    • Boot Flash Based Dual Memory Image Support for ‘On the Fly’ Firmware Updates
  • Digital Control of up to 3 Independent Feedback Loops
    • Dedicated PID Based Hardware
    • 2-pole/2-zero Configurable, Non-Linear Control
  • Up to 16 MSPS Error A/D Converter (EADC)
    • Configurable Resolution (min: 1mV/LSB)
    • Up to 8x Oversampling and Adaptive Sample Positioning
    • Hardware Based Averaging (up to 8x)
    • 14 bit Effective Reference DAC
  • Up to 8 High Resolution Digital Pulse Width Modulated (DPWM) Outputs
    • 250 ps Pulse Width Resolution
    • 4 ns Frequency and Phase Resolution
    • Adjustable Phase Shift and Dead-bands
    • Cycle-by-Cycle Duty Cycle Matching
    • Up to 2 MHz Switching Frequency
  • Configurable Trailing/Leading/Triangular Modulation
  • RTC support
  • Configurable Feedback Control
    • Voltage, Average Current and Peak Current Mode Control
    • Constant Current, Constant Power
  • Configurable FM, Phase Shift Modulation and PWM
  • Fast, Automatic and Smooth Mode Switching
    • Frequency Modulation and PWM
    • Phase Shift Modulation and PWM
  • High Efficiency and Light Load Management
    • Burst Mode & Ideal Diode Emulation
    • Synchronous Rectifier Soft On/Off
    • Low IC Standby Power
  • Primary Side Voltage Sensing
  • Current Share (Average & Master/Slave)
  • Feature Rich Fault Protection Options
    • 7 Analog / 4 Digital Comparators,
    • Cycle-by-Cycle Current Limiting
    • Programmable Blanking Time and Fault Counting
    • External Fault Inputs
  • Synchronization of DPWM Waveforms Between Multiple UCD3138x Devices
  • 15 channel, 12 bit, 267 ksps General Purpose ADC
  • Internal Temperature Sensor
  • Fully Programmable High-Performance 31.25 MHz, 32-bit ARM7TDMI-S Processor
    • 64 kB Program Flash (2-32 kB Banks)
    • 2 kB Data Flash with ECC
    • 8 kB Data RAM
    • 4 kB Boot ROM Enables Firmware Boot-Load
  • Communication Peripherals,
    • 2 - I2C/PMBus interfaces
    • 2 - UARTs, 1 - SPI
  • Timer Capture with Selectable Input Pins
  • 80-pin QFP Package
  • Operating Temperature: –40°C to 125°C

Beschreibung von UCD3138128

The UCD3138 family is a digital power supply controller from Texas Instruments offering superior levels of integration and performance in a single chip solution. The UCD3138x, in comparison to Texas Instruments UCD3138x digital power controller offers 64 kB of program Flash memory in UCD3138A64 (128 KB in UCD3138128) and additional options for communication such as SPI and a second I2C port. The availability of program Flash memory in multiple 32 kB banks enables designers to implement dual images of firmware (e.g. one main image + one back-up image) in the device and provides the option to execute from either of the banks using appropriate algorithms. It also creates the unique opportunity for the processor to load a new program and subsequently execute that program without interrupting power delivery. This feature allows the end user to add new features to the power supply in the field while eliminating any down-time required to load the new program.

The flexible nature of the UCD3138 family makes it suitable for a wide variety of power conversion applications. In addition, multiple peripherals inside the device have been specifically optimized to enhance the performance of AC/DC and isolated DC/DC applications and reduce the solution component count in the IT and network infrastructure space. The UCD3138 family is a fully programmable solution offering customers complete control of their application, along with ample ability to differentiate their solution. At the same time, TI is committed to simplifying our customer’s development effort through offering best in class development tools, including application firmware, Code Composer StudioTM software development environment, and TI’s Fusion Power Development GUI which enables customers to configure and monitor key system parameters.

At the core of the controller are the Digital Power Peripherals (DPP). Each DPP implements a high speed digital control loop consisting of a dedicated Error Analog to Digital Converter (EADC), a PID based 2 pole - 2 zero digital compensator and DPWM outputs with 250ps pulse width resolution. The device also contains a 12-bit, 267 ksps general purpose ADC with up to 15 channels, timers, interrupt control, PMBus, I2C, SPI and UART communications ports. The device is based on a 32-bit ARM7TDMI-S RISC microcontroller that performs real-time monitoring, configures peripherals and manages communications. The ARM microcontroller executes its program out of programmable flash memory as well as on chip RAM and ROM.

In addition to the DPP, specific power management peripherals have been added to enable high efficiency across the entire operating range, high integration for increased power density, reliability, and lowest overall system cost and high flexibility with support for the widest number of control schemes and topologies. Such peripherals include: light load burst mode, synchronous rectification, LLC and phase shifted full bridge mode switching, input voltage feed forward, copper trace current sense, ideal diode emulation, constant current constant power control, synchronous rectification soft on and off, peak current mode control, flux balancing, secondary side input voltage sensing, high resolution current sharing, hardware configurable soft start with pre bias, as well as several other features. Topology support has been optimized for voltage mode and peak current mode controlled phase shifted full bridge, single and dual phase PFC, bridgeless PFC, hard switched full bridge and half bridge, active clamp forward converter, two switch forward converter and LLC half bridge and full bridge.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCD3138128PFC AKTIV
Gehäusemenge | Träger 96 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren