Inicio Interfaz Circuitos integrados Ethernet Capa física (PHY) Ethernet

Detalles del producto

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • Robust and small system implementation
    • Fast link-drop < 10µs
    • Integrated MAC interface terminations
    • Voltage tolerance: ±10%
  • One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)

  • Two programmable LEDs

  • Low power consumption < 160mW
  • Programmable energy-saving modes
    • Active sleep
    • Deep power down
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • Diagnostic tools: built-in self-test (BIST), loopback modes
  • Single, 3.3V power supply
  • I/O voltages: 1.8V or 3.3V
  • RMII back-to-back repeater mode
  • DP83C8512Ex operating temp range: –40°C to 105°C
  • DP83C8512Ix operating temp range: –40°C to 85°C
  • IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX
  • Robust and small system implementation
    • Fast link-drop < 10µs
    • Integrated MAC interface terminations
    • Voltage tolerance: ±10%
  • One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)

  • Two programmable LEDs

  • Low power consumption < 160mW
  • Programmable energy-saving modes
    • Active sleep
    • Deep power down
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • Diagnostic tools: built-in self-test (BIST), loopback modes
  • Single, 3.3V power supply
  • I/O voltages: 1.8V or 3.3V
  • RMII back-to-back repeater mode
  • DP83C8512Ex operating temp range: –40°C to 105°C
  • DP83C8512Ix operating temp range: –40°C to 85°C
  • IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX

The DP83C8512x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.

The DP83C8512x supports both the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.

The DP83C8512x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.

The DP83C8512x supports both the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos DP83C8512x Multisource, Pin-to-Pin, 10/100Mbps, Industrial Ethernet PHY datasheet PDF | HTML 2/11/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

DP83CX-M-EVM — Módulo de evaluación DP83Cx

Los módulos de evaluación (EVM) DP83CX-M, DP83CX-RL y DP83CX-RF permiten evaluar la funcionalidad y el desempeño de los transceptores de la capa física Ethernet DP83CX-M, DP83CX-RL y DP83CX-RF. Los DP83CXEVM son compatibles con los protocolos Ethernet 10BASE-Te y 100BASE-TX en la interfaz (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos