Inicio Interfaz Transceptores RS-485 y RS-422

DS26LV31T

OBSOLETO
DS26LV31T ya no está en producción
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
AM26LV31E ACTIVO Controlador de línea diferencial cuádruple de alta velocidad y baja tensión con protección IEC ESD + Supports 32Mbps signaling rate, 8kV IEC 61000-4-2 contact, -7 to 7V common mode and bus fault protection.

Detalles del producto

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar

Consulte productos similares en el inventario de TI.com

Productos con especificaciones similares, ordenados por inventario disponible en TI.com.

Ver ahora

Pedidos y calidad