Inicio Interfaz Transceptores RS-485 y RS-422

DS3695A

OBSOLETO
DS3695A ya no está en producción
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
THVD1550 ACTIVO Transceptor RS-485 de 5 V con protección de ±18 kV IEC ESD Replacement

Detalles del producto

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar

Pedidos y calidad