INA236BIDDFR

ACTIVO

Monitor de potencia digital de salida I²C ultrapreciso de 48 V y 16 bits con alerta en WCSP | DDF | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: INA236BIDDFR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDF) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para INA236

  • High-side or low-side current sensing
  • Operates from a 1.7-V to 5.5-V power supply
  • Reports current, voltage and power
  • Programmable full scale range: 20mV / 80mV
  • Input common mode range: –0.3 V to 48 V
  • Current monitoring accuracy:
    • 16-bit ADC resolution
    • 0.1% gain error (maximum)
    • 5-µV offset (maximum)
  • Low input bias current: 10 nA (maximum)
  • Configurable averaging options
  • General call addressing allows conversion synchronization among devices
  • Alert limits for over and under current events
  • 1.2-V compliant I 2C, SMBus interface
  • Two device address options with a 4-pin selectable address
  • DSBGA-8 Package (0.745 mm × 1.508 mm)
  • SOT23-8 Package
  • Operating temperature: –40°C and +125°C

Descripción de INA236

The INA236 device is a 16-bit digital current monitor with an I 2C/SMBus-compatible interface that is compliant with a wide range of digital bus voltages such as 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V, and 5.0 V. The device monitors the voltage across an external sense resistor and reports values for current, bus voltage, and power.

The INA236 features programmable ADC conversion times and averaging. The device also has a programmable calibration value with an internal multiplier that enables direct readouts of current in amperes and power in watts. The device monitors the bus voltage present on the IN– pin and can alert on overcurent and undercurrent conditions as well as overvoltage and undervoltage conditions. High input impedance while in current measurement mode allows use of larger current sense resistors needed to measure small value system currents.

The INA236 senses current on common-mode bus voltages that can vary from –0.3 V to 48 V, independent of the supply voltage. The device operates from a single 1.7-V to 5.5-V supply, drawing a typical supply current of 300 µA in normal operation. The device can be placed in a low-power standby mode where the typical operating current is 2.2 µA.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información