Amplificadores analógicos de detección de corriente
Buscar por categoría
Los amplificadores de detección de corriente tienen arquitecturas front-end únicas que permiten que sus entradas vean tensiones que exceden el suministro. Además, las resistencias integradas altamente adaptadas aumentan la precisión y la estabilidad sobre la temperatura y, a la vez, reducen el tamaño total del sistema. Además, esta precisión permite derivaciones óhmicas más bajas y disipación de potencia. Con nuestra amplia gama de amplificadores de detección de corriente de salida analógica, puede cumplir con los requisitos de precisión, deriva y tensión de su sistema.
Precisión
Tensión de modo común
Características del dispositivo
Empaque del dispositivo
Technical Resources
Precision Labs de TI: amplificadores de detección de corriente
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
Discover featured applications
Consiga mediciones de corriente de alta precisión para un control más estricto con nuestros amplificadores de detección de corriente
Nuestros amplificadores de detección de corriente para aplicaciones ultraprecisas permiten realizar una variedad de mediciones, tanto para detección en el lado bajo como en el lado alto con tensiones en modo común de hasta 110 V operativas y 120 V de supervivencia.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 %
- Las bajas corrientes de polarización de entrada permiten medir microamperios de corriente
Recursos destacados
- INA241A – Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -5 V a 110 V con rechazo PWM me
- INA293 – Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz
- INA190 – Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de 40 V con polarización y ACTIVAC
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Supervisión precisa de la corriente en sistemas de energía solar para garantizar un funcionamiento correcto y la máxima eficiencia de conversión
En los sistemas alimentados por energía solar, la supervisión precisa de la corriente y el uso del seguimiento del punto de máxima potencia en los convertidores CC/CC y otros subsistemas permiten optimizar el sistema para garantizar la máxima eficiencia y rendimiento.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- El gran ancho de banda y velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- PMP30693 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de reserva de supercondensador con límite de corrient
- TIDA-050034 – Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 7D
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
La detección precisa de la corriente aumenta la eficiencia energética y el control en tiempo real de los sistemas robóticos
Diseño con amplificadores de detección de corriente de precisión para control en tiempo real en sistemas robóticos con supervisión de fase en línea en robots colaborativos, industriales y móviles, aumentando el nivel de control, seguridad y rendimiento en sistemas robóticos.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- Control del motor de fase en línea con rechazo mejorado de la modulación por ancho de pulsos.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- TIDA-00909 – Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade
- TIDA-00913 – Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en
- TIDA-00302 – Diseño de referencia del monitor de derivación de corriente con solidez transitoria
- BOOSTXL-3PHGANINV – Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- ASC-STUDIO – Estudio de cadena de señal analógica (ASC)
La detección de corriente de precisión puede optimizar la eficiencia energética de los sistemas de carga integrados y de CC/CC
Desarrolle sistemas para vehículos eléctricos con nuestros amplificadores de detección de corriente de precisión y deriva cero, que le ayudarán a diseñar convertidores CC/CC bidireccionales y cargadores integrados más pequeños y eficientes.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- INA240-Q1 – Amplificador de detección de corriente AEC-Q100 bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechaz
- INA186-Q1 – Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de alta precisión de 40 V con polariza
- INA181-Q1 – Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- CIRCUIT060035 – Detección de corriente bidireccional con un circuito comparador de ventana
La detección de corriente de precisión puede optimizar la eficiencia de los sistemas de antena activa y las unidades de radio remotas
La detección de corriente de precisión optimiza el funcionamiento del amplificador de potencia al permitir una calibración de precisión mediante la supervisión de la corriente de drenaje. Además, la rápida detección de fuera de rango ayuda a proteger las etapas del amplificador de potencia.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- La compatibilidad con una tensión en modo común de hasta 110 V permite supervisar el lado de alta tensión de las etapas de amplificación de potencia.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Design & development resources
Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Módulo de evaluación INA296x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz c
El INA296AEVM un pequeño módulo con cinco placas completamente independientes que el diseñador puede desmontar. Hay cinco placas esquemáticamente idénticas disponibles para cada una de las cinco variantes de ganancia del INA296x con entradas de hasta 110 V en modo común y capacidad de entrada de (...)