INA293A5IDBVT

OBSOLETO

Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz | DBV | 5 | -40 to 125

OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
INA293A5IDBVT ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado

INA281A5IDBVR ACTIVO Amplificador de detección de corriente de -4 V a 110 V, 1.3 MHz y alta precisión | DBV | 5 | -40 to 125

Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado

INA290A5IDCKR ACTIVO Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 2.7 a 120 V y 1.1 MHz en encapsulado pequeño (SC-70) | DCK | 5 | -40 to 125

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA293A5IDBVR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre INA293

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para INA293

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −4 V to +110 V
    • Survival voltage: −20 V to +120 V
  • Excellent CMRR:
    • 160-dB DC-CMRR
    • 85-dB AC-CMRR at 50 kHz
  • Accuracy:
    • Gain:
      • Gain error: ±0.15% (maximum)
      • Gain drift: ±10 ppm/ °C (maximum)
    • Offset:
      • Offset voltage: ±15 µV (typical)
      • Offset drift: ±0.05 µV/ °C (typical)
  • Available gains:
    • INA293A1, INA293B1 : 20 V/V
    • INA293A2, INA293B2 : 50 V/V
    • INA293A3, INA293B3 : 100 V/V
    • INA293A4, INA293B4 : 200 V/V
    • INA293A5, INA293B5 : 500 V/V
  • High bandwidth: 1.3 MHz
  • Slew rate: 2.5 V/µs
  • Quiescent current: 1.5 mA

Descripción de INA293

The INA293 is a ultra-precise current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –4 V to 110 V. The negative common-mode voltage allows the device to operate below ground, thus accommodating precise measurement of recirculating currents in half-bridge applications. The combination of a low offset voltage, small gain error and high DC CMRR enables highly accurate current measurement. The INA293 is not only designed for DC current measurement, but also for high-speed applications (ex. Fast over-current protection) with a high bandwidth of 1.3 MHz and an 85-dB AC CMRR (at 50 kHz).

The INA293 operates from a single 2.7-V to 20-V supply, drawing 1.5 mA of supply current. The INA293 is available with five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. These gain options address wide dynamic range current-sensing applications.

The INA293 is specified over an operating temperature range of −40 °C to +125 °C and is offered in a space-saving SOT-23 package with two pin-out variants.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA293A5IDBVR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información