OPA596DBVR

ACTIVO

Amp. op. de precisión, 85 V, alta relación vel./potencia (100 V/µs a 420 µA) en encapsulado pequeño | DBV | 5 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA596DBVR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA596DBVT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA596

  • High slew rate: 100V/µs
  • Low power consumption: 420µA
  • Wide power-supply range:
    • ±4V to ±42.5V
    • 8V to 85V
  • MUX-friendly inputs
  • Input below the negative rail
  • Rail-to-rail output
  • Gain bandwidth: 3.75MHz
  • Low noise: 12.8nV/√Hz
  • Low input bias current: 5pA
  • Low input offset voltage: ±1mV
  • Output current drive: ±30mA
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • Industry-standard small packages:
    • D (8-pin SOIC)
    • DBV (5-pin SOT-23)
    • DGK (8-pin VSSOP)

Descripción de OPA596

The OPA596 and OPA2596 (OPAx596) are high-voltage (85V), high slew rate (100V/µs), micro-power (420µA), unity-gain stable operational amplifiers.

The OPAx596 enable the next generation of high-voltage systems, such as output load drivers in semiconductor test and digital power supplies by increasing the output voltage of the system though high-gain configurations. Low power consumption and industry-standard small packages allow the device to be used in high-density systems that are size constrained, while reducing the thermal management requirements for the system.

Through proprietary design techniques, the OPAx596 are capable of a very high slew rate with minimal power consumption to improve large-signal settling time and maximize the effective large-signal bandwidth. These devices also offers MUX-friendly inputs that enable large differential voltage (up to 85V) and help improve settling behavior when compared to traditional inputs in multiplexed applications.

The OPAx596 are available in industry-standard packages and operates across the temperature range of –40°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA596DBVT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información