SN65MLVD080DGG

ACTIVO

Transceptor de línea M-LVDS semidúplex de 8 canales | DGG | 64 | -40 to 85

Igual que: SN65MLVD080DGG.B, SN65MLVD080DGGG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65MLVD080DGGR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (DGG) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para SN65MLVD080

  • Low-Voltage Differential 30- Line Drivers and Receivers for Signaling Rates(1) Up to 250 Mbps; Clock Frequencies Up to 125 MHz
  • Meets or Exceeds the M-LVDS Standard TIA/EIA-899 for Multipoint Data Interchange
  • Controlled Driver Output Voltage Transition Times for Improved Signal Quality
  • –1 V to 3.4 V Common-Mode Voltage Range Allows Data Transfer With 2 V of Ground Noise
  • Bus Pins High Impedance When Driver Disabled or VCC ≤ 1.5 V
  • Independent Enables for each Driver
  • Bus Pin ESD Protection Exceeds 8 kV
  • Packaged in 64-Pin TSSOP (DGG)
  • M-LVDS Bus Power Up/Down Glitch Free
  • APPLICATIONS
    • Parallel Multipoint Data and Clock Transmission Via Backplanes and Cables
    • Low-Power High-Speed Short-Reach Alternative to TIA/EIA-485
    • Cellular Base Stations
    • Central-Office Switches
    • Network Switches and Routers

(1)The signaling rate of a line, is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).

Descripción de SN65MLVD080

The SN65MLVD080 and SN65MLVD082 provide eight half-duplex transceivers for transmitting and receiving Multipoint-Low-Voltage Differential Signals in full compliance with the TIA/EIA-899 (M-LVDS) standard, which are optimized to operate at signaling rates up to 250 Mbps. The driver outputs have been designed to support multipoint buses presenting loads as low as 30- and incorporates controlled transition times to allow for stubs off of the backbone transmission line.

The M-LVDS standard defines two types of receivers, designated as Type-1 and Type-2. Type-1 receivers (SN65MLVD080) have thresholds centered about zero with 25 mV of hysteresis to prevent output oscillations with loss of input; Type-2 receivers (SN65MLVD082) implement a failsafe by using an offset threshold. In addition, the driver rise and fall times are between 1 and 1.5 ns, complying with the M-LVDS standard to provide operation at 250 Mbps while also accommodating stubs on the bus. Receiver outputs are slew rate controlled to reduce EMI and crosstalk effects associated with large current surges. The M-LVDS standard allows for 32 nodes on the bus providing a high-speed replacement for RS-485 where lower common-mode can be tolerated or when higher signaling rates are needed.

The driver logic inputs and the receiver logic outputs are on separate pins rather than tied together as in some transceiver designs. The drivers have separate enables (DE) and the receivers are enabled globally through (RE)\. This arrangement of separate logic inputs, logic outputs, and enable pins allows for a listen-while-talking operation. The devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65MLVD080DGGR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información