Inicio Interfaz Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

Receptor PECL cuádruple de 3.3 V

Detalles del producto

Function Receiver Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 4 Signaling rate (Mbps) 150 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 4 Signaling rate (Mbps) 150 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TB3R1, TB3R2 - Quad Differential PECL Receivers datasheet (Rev. C) 18/01/2008

Pedidos y calidad