TLC352IP

ACTIVO

Comparador diferencial doble, baja tensión LinCMOS™ | P | 8 | -40 to 85

Igual que: TLC352IP.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado

TLC352IDR ACTIVO Comparador diferencial doble, baja tensión LinCMOS™ | D | 8 | -40 to 85 SOIC package

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLC352

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para TLC352

  • Single or dual supply operation
  • Wide range of supply voltages: 2.7V to 18V
  • Very low supply current drain:
    • 150µA typical at 5V
  • Built-in ESD protection
  • High input impedance: 1012Ω typical
  • Extremely low input bias current 5pA typical
  • Ultra-stable low input offset voltage
  • Common-mode input voltage range includes ground
  • Outputs compatible with TTL, MOS, and CMOS
  • Pin-compatible with LM393

Descripción de TLC352

This device is fabricated using CMOS technology and consists of two independent voltage comparators, each designed to operate from a single power supply. Operation from dual supplies is also possible if the difference between the two supplies is 2.7V to 18V. Each device features extremely high input impedance (typically greater than 1012Ω), which allows direct interface to high-impedance sources. The output are n-channel open-drain configurations and can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships. The capability of the TLC352 to operate from 2.7V supply makes this device an excellent for low-voltage battery applications.

The TLC352 has internal electrostatic discharge (ESD) protection circuits and is classified with a 2000V ESD rating. However, care must be exercised in handling this device as exposure to ESD can result in degradation of the device parametric performance.

The TLC352C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC352I is characterized for operation over the industrial temperature range of −40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información