TLV117118DCYR

ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 1 A (pestaña GND) | DCY | 4 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLV117118DCYR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV117118DCYT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-223 (DCY) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TLV1171

  • Accuracy: 1.5% (typ)
  • Low IQ: 100 µA (max)
    • 500x Lower Than Standard 1117 Devices
  • VIN: 2.0 V to 5.5 V
    • Absolute Maximum VIN: 6.0 V
  • Stable with 0-mA Output Current
  • Low Dropout: 455 mV at 1 A for VOUT = 3.3 V
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Minimum Ensured Current Limit: 1.1 A
  • Stable with Cost-Effective Ceramic Capacitors:
    • With 0-Ω ESR
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Available Package: SOT223
    • See the Package Option Addendum at the end of this document for a complete list of available voltage options.

Descripción de TLV1171

The TLV1171 low-dropout (LDO) linear regulator is a low input voltage version of the popular 1117 voltage regulator.

The TLV1171 is an extremely low-power device that consumes 500x lower quiescent current than the traditional 1117 voltage regulator, making the TLV1171 suitable for applications that mandate very low standby current. The TLV1171 LDO is also stable with 0 mA of load current; there is no minimum load requirement, making the device an ideal choice for applications where the regulator is required to power very small loads during standby in addition to large currents on the order of 1 A during normal operation. The TLV1171 offers excellent line and load transient performance, resulting in very small magnitude output voltage undershoots and overshoots when the load current requirement changes from less than 1 mA to more than 500 mA.

A precision band gap and error amplifier provides 1.5% accuracy. A very high power-supply rejection ratio enables the device to be used for post-regulation after a switching regulator. Other valuable features include low output noise and low-dropout voltage.

The device is internally compensated to be stable with 0-Ω equivalent series resistance (ESR) capacitors. These key advantages enable the use of cost-effective, small-size ceramic capacitors. Cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating can also be used if desired.

The TLV1171 is available in a SOT223 package. For alternate pin outs of the device, refer to the TLV1117LV.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV117118DCYT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información